Publier vos produits
Antea RTFS 40
Antea RTFS 40
    Fondital

    Antea RTFS 40

    Traduit par Google,

    ANTEA RTFS 40
    Antea RTFS 40 est une chaudière gaz murale à chambre étanche et tirage forcé, ch uniquement
    Raccordement à un ballon de stockage d'eau chaude externe (en option) avec vanne 3 voies externe (en option)

    PLUS
    - Dimension compacte, seulement 250 mm de profondeur
    - Interface utilisateur LCD avec diagnostics
    - Thermorégulation avec sonde externe (en option)
    - Relais multifonction pour la connexion à des systèmes avec vannes de zone ou à la gestion de pompes externes ou au signal d'alarme à distance
    - Relais additionnel gérant 2 zones de chauffage

    Spécification
    • FEATURES
      - Stainless steel, atmospheric burner that can run on several gases
      - Hydraulic unit in composite material
      - Automatic by-pass
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Flame modulation in CH and DHW modes
      - Electric protection rating IPX4D

    Spécifications techniques
    • Réference unique.antea_rtfs_40
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Afrique Amérique du Nord