Publier vos produits
eBlitz Core
eBlitz Core
eBlitz Core
    Fondital

    eBlitz Core

    Traduit par Google,

    Radiateur électrique à âme céramiquePLUS

    • Corps en alliage d'aluminium : faible inertie thermique
    • Interface LCD rétroéclairée incorporée
    • Sonde de température NTC et régulation électronique de la température
    • Fonction d'ouverture de fenêtre
    Spécification
    • FEATURES

      • Fixing system included
      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Core are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eblitz_core
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)577
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000593
    • Nom ETIMRadiator (electric)
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems