Publier vos produits
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
    Fondital

    Ischia IN KRB

    Traduit par Google,

    ISCHIA EN KRB
    Ischia IN KRB est une chaudière à condensation à chambre étanche à tirage forcé pour la production d'eau chaude pour le chauffage; équipé d'une vanne de dérivation à trois voies pour le raccordement à une chaudière externe (en option)

    PLUS
    - Compact, seulement 260 mm de profondeur (y compris le cadre encastré)
    - Télécommande standard capable de gérer toutes les fonctions de la chaudière
    - Relais multifonction pour la connexion à des systèmes avec vannes de zone ou gestion de pompe externe ou signal d'alarme à distance
    - Rapport de modulation 1 : 9
    - Classe 6 des émissions de NOx
    - Circulateur modulant à haut rendement avec dégazeur intégré

    Spécification
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
      - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
      - Vaso di espansione riscaldamento da 9 litri
      - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
      - Valvola deviatrice a 3 vie incorporata
      - By-pass automatico

      PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO A
      - Bollitore esterno per la produzione di acqua calda sanitaria

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ischia_in_krb
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems