Publier vos produits
Ischia KC
Ischia KC
    Fondital

    Ischia KC

    Traduit par Google,

    ISCHIA KC
    Ischia KC est une chaudière à condensation à chambre étanche à tirage forcé pour la production d'eau chaude pour le chauffage et la production instantanée d'eau chaude sanitaire.

    Gérable avec le chronothermostat Spot.

    PLUS
    - Production élevée d'eau chaude sanitaire, plus de puissance pendant le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire
    - Classe 6 des émissions de NOx
    - Rapport de modulation 1 : 9
    - Relais multifonction pour la connexion à des systèmes avec vannes de zone ou gestion de pompe externe ou signal d'alarme à distance
    - Vase d'expansion de 9 litres
    - Circulateur modulant à haut rendement avec dégazeur intégré

    Spécification
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Interfaccia utente LCD con diagnostica
      - Gestione di 2 tipologie di impianto solare termico (con kit aggiuntivo)
      - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
      - Compatta, profonda solo 250 mm
      - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
      - Circolatore a 3 velocità con disareatore incorporato
      - Predisposizione per il collegamento al Comando Remoto (optional, fornito dal produttore)
      - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
      - By-pass automatico

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ischia_kc
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Italie

    Produits similaires