Publier vos produits
Itaca RTFS
Itaca RTFS
    Fondital

    Itaca RTFS

    Traduit par Google,

    ITACA RTFS
    Itaca RTFS est une chaudière à gaz murale pour le chauffage uniquement, avec chambre étanche et tirage forcé.
    Raccordement à un ballon de stockage d'eau chaude externe (en option) avec vanne 3 voies externe (en option)
    La chaudière est équipée d'une interface utilisateur à écran tactile et est préréglée pour fonctionner au gaz naturel ou au GPL.

    PLUS
    - Gestion d'une zone de chauffage avec sonde de température ambiante et de deux zones avec kit de zone
    - Commandes pour gérer un système solaire thermique monté en standard
    - Contrôle du temps de régénération du ballon de stockage d'eau
    - Relais multifonction pour la connexion à des systèmes avec vannes de zone ou à la gestion de pompes externes ou au signal d'alarme à distance

    Spécification
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Automatic by-pass

    Spécifications techniques
    • Réference unique.itaca_rtfs
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)315
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Afrique Amérique du Nord