Publier vos produits
Procida AWM
Procida AWM
    Fondital

    Procida AWM

    Traduit par Google,

    Pompe à chaleur air eau monobloc inverter
    Production d'eau de chauffage et de refroidissement

    PLUS

    • CLASSE A+++ pour les modèles X6 - X8 - X10 - X12 - T12. CLASSE A++ pour les modèles X14 - X16 - T11 - T14 - T16 (pour conditions climatiques moyennes et basses températures, selon les normes EU 811/2013, EN 14825)
    • COP élevé pour les performances de chauffage
    • Panneau de commande avec interface utilisateur fourni en standard. Il peut être contrôlé à distance depuis l'intérieur de la maison
    • Taille compacte et installation à l'extérieur du monobloc (tout le système est inclus dans un seul corps, même les plus puissants ont un ventilateur)
    • Faible impact environnemental grâce au gaz R32 (GWP = 675)
    • Il peut être associé aux chaudières de production d'ECS, aux chaudières à éléments chauffants et aux chaudières d'appoint
    • Inclus dans le prix : pompe à chaleur, tableau de commande, filtre à eau, sonde ballon de stockage d'eau
    Spécification
    • FEATURES

      • Integrated hydraulic unit with expansion vessel, high efficiency pump, flow switch, vent and safety valve
      • DC Inverter twin rotary type compressor and axial fan DC inverter brushless
      • Management of 3-way valve (optional) for DHW production 
      • Electronic expansion valve for refrigerant fluid optimisation
      • Electrical resistance on the base (to avoid ice formation)
      • Heating control and "quiet" function for silent mode
    Spécifications techniques
    • Réference unique.procida_awm
    • Famille de produitsHeat Pump
    • Groupe de produitsAir-Water Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
    • Code ETIMEC012034
    • Nom ETIMHeat pump (air/water) monobloc type
    • Nom UNSPSCHeat pumps
    • Code UNSPSC40101806
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Numéro OmniClass23-33 17 00
    • Titre OmniClassHeat Pumps
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC