Publier vos produits
Procida AWS XB
Fondital

Procida AWS XB

Traduit par Google,

Pompe à chaleur split air-eau Inverter avec ballon de stockage intégré
Production d'eau pour le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude sanitaire

Premier allumage gratuit

PLUS

  • CLASSE A +++ (dans des conditions climatiques à moyenne et basse température, selon le règlement UE 811/2013, EN 14825)
  • Unité interne équipée d'un ballon de stockage de 185 litres pour la production d'ECS avec résistance électrique d'appoint
  • COP élevé pour les performances de chauffage
  • Panneau de commande à écran tactile avec interface utilisateur standard, monté sur l'unité intérieure
  • Impact réduit sur le chauffage ambiant, grâce à l'utilisation du gaz R32 (GWP = 675)
  • Inclus dans le prix : pompe à chaleur, panneau de contrôle et filtre à eau
Spécification
  • CARATTERISTICHE TECNICHE

    • Gruppo idraulico integrato con vaso di espansione, pompa ad alta efficienza, scambiatore a piastre, flussostato, sfiato e valvola di sicurezza
    • Compressore twin rotary DC inverter e ventilatore assiale DC inverter brushless
    • Batteria alettata con trattamento idrofilo - Aumenta la resistenza alla corrosione e limita la formazione della condensa
    • Valvola di espansione elettronica per l'ottimizzazione del fluido refrigerante
    • Resistenza elettrica sul basamento dell’unità esterna (evita formazione di ghiaccio)
    • Regolazione Climatica e funzione “Quiet” per modalità silenziosa
Spécifications techniques
  • Réference unique.procida_aws_xb
  • Famille de produitsHeat Pump
  • Groupe de produitsAir-Water Heat Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Code ETIMEC012035
  • Nom ETIMHeat pump (air/water) split type
  • Nom UNSPSCHeat pumps
  • Code UNSPSC40101806
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
  • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps