Publier vos produits
Procida Hybrid KRB
Procida Hybrid KRB
Procida Hybrid KRB
    Fondital

    Procida Hybrid KRB

    Traduit par Google,

    Système hybride compact avec production d'eau chaude sanitaire avec ballon de stockage

    Le système est composé d'une pompe à chaleur air-eau monobloc, d'une chaudière à condensation chauffage seul et d'un ballon d'eau chaude sanitaire

    PLUS

    • Pompe à chaleur monobloc air/eau en classe A+++ (A++ pour les modèles X14 et T14), dans des conditions climatiques moyennes et basses températures selon le règlement UE 811/2013, EN 14825.
    • Chaudière à condensation classe A pour chauffage seul avec vanne 3 voies intégrée
    • Groupe hydraulique sous intégration chaudière et ballon d'eau chaude sanitaire
    • L'eau chaude sanitaire est produite au moyen d'une chaudière desservie par une pompe à chaleur et une chaudière - elle répond aux besoins de production d'ECS à 50% à partir d'une source d'énergie renouvelable
    • Panneau de commande pour pompe à chaleur à écran tactile standard, à distancer à l'intérieur de la maison
    • Filtre en Y pour pompe à chaleur inclus
    • Sonde externe pour chaudière incluse
    • Combinaison avec les pompes à chaleur PROCIDA AWM 6-8-10-12-14 kW
    • Combinaison avec les chaudières Ischia KRB 24 - 28 kW et Formentera KRB 32 kW


    Spécification
      • Display touch screen
      • Gestione delle modalità di funzionamento, componenti di sistema e sistemi di integrazione riscaldamento, impostazione parametri
      • Programmazione settimanale a fasce orarie
      • Idoneo per impianti con temperatura max 60 °CIncluso nella fornitura: sonde di temperatura acqua, relè per collegamento elettrico pompa di calore - caldaia
    Spécifications techniques
    • Réference unique.procida_hybrid_krb
    • Famille de produitsHybrid Systems
    • Groupe de produitsProcida Hybrid Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment