Publier vos produits
Rodi Dual - Dual HR 70-1300 - RUSSIA
Fondital

Rodi Dual - Dual HR 70-1300 - RUSSIA

Traduit par Google,

RODI DOUBLE 70-1300
Rodi Dual est une chaudière au sol en acier pour le chauffage uniquement, adaptée aux brûleurs à gaz soufflé et à combustible diesel.

PLUS
- Chambre de combustion à trois passages de fumée
- Tableau électrique pour gestion multi-zones
- Pression de service : 6 bars

Spécification
  • FEATURES
    - Boiler body in steel with flue pipes and flame inversion furnace
    - Operation with blown-air gas burners
    - Holder for control thermometers
    - Electrical control and management panel (to be ordered separately) in the standard version (C), with two-stage burner control, heating circulator control, recirculation pump control, arrangement for external water heater, alarm and operating signals, moreover, the multi-zone version (PC) comes with a control for three zone pumps
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

Spécifications techniques
  • Réference unique.rodi_dual_70_1300_ru
  • Famille de produitsRussia Products
  • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCFire tube boilers
  • Code UNSPSC40102001
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Tube Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 15
  • Titre OmniClassFire Tube Boilers
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilité de la région

L'Europe