No d'article: | whpf_pu |
---|---|
Fabricant: | Fondital |
Famille de produits: | Storage Water Heaters |
Groupe de produits: | Storage Water For Heat Pumps |
Date de publication: | 2020-11-21 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
WHPF PU
Storage of technical water for use in heating water or chilled water. Ideal for combination with systems with air-water heat pumps.
PLUS
- Thermometer and wells for probes included in the supply
- Possibility of wall mounting for model WHPF 25 PU
- Easily installation
TECHNICAL FEATURES
- External painting
- Untreated interior
- Variable speed axial fans
- Injected rigid polyurethane thermal insulation
- Upholstery in white skay
URL des données produits: | https://www.fondital.com/it/it/whpf_pu |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.fondital.com/media/files/attachments/4919_IST_BOLLITORE_WHPF_P... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://www.fondital.com/it/it/whpf_pu |
Description technique: | https://www.fondital.com/media/files/attachments/4919_IST_BOLLITORE_WHPF_P... |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/fondital/product/whpf_pu
Materiau principal: | Polyurethane |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Italy |
Fabriqué en: | Italy |
Catégorie de BIMobject: | CVC - Chauffe-eaux |
---|---|
Classification IFC: | Tank |
Uniclass 1.4 Code: | L7113 |
Uniclass 1.4 la description: | Hot water storage |
Numéro OmniClass: | 23-31 29 00 |
Titre OmniClass: | Hot Water Heaters |
Nom | Valeur |
---|---|
Capacity | 24 ; 57 ; 123 l |
Diameter | 510 ; 380 mm |
Height | 1095 ; 935 ; 451 mm |
Shipping Weight | 39 ; 29 ; 19 kg |
BIMobject®