Publier vos produits
WHPS BNF SS
WHPS BNF SS
    Fondital

    WHPS BNF SS

    Traduit par Google,

    WHPS BNF SS est un ballon de stockage d'eau chaude qui peut être combiné avec des chaudières pour CH uniquement, pour produire de l'eau chaude sanitaire, en acier vitré à simple serpentin.

    PLUS
    - Haute efficacité et faibles coûts d'exploitation
    - Stockage rapide avec approvisionnement en eau abondant et continu
    - Peut être intégré aux systèmes solaires

    Spécification
    • FEATURES
      - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      - Magnesium protection anode
      - Thermometer for measuring domestic hot water
      - Domestic hot water recirculation
      - External case in white skay

    Spécifications techniques
    • Réference unique.whps_bnf_ss
    • Famille de produitsStorage Water Heaters
    • Groupe de produitsHot Water Storage Tanks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRéservoir
    • Code ETIMEC000395
    • Nom ETIMStorage heater
    • Numéro OmniClass23-31 29 13
    • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord
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
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (6)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (6)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (8)