Publier vos produits
Balance Bench
Balance Bench
Balance Bench

    Balance Bench

    Traduit par Google,

    Audacieux et élégant, le banc Balance semble suspendu dans les airs grâce à son cadre cantilever unique. Disponible avec ou sans dossier, ce banc est idéal pour les centres de transport, les campus et les espaces municipaux.

    Spécification
    • Configuration Options
      Backed and backless benches in nominal 6 foot lengths with integral armrests can be specified with optional intermediate seat dividers and surface mount only.

      Sustainable Materials
      The Balance Bench is crafted from 100% recyclable materials. The cantilever frame is constructed of rustproof solid cast aluminum and seats are made from corrosion-resistant stainless steel.

      Durable Finishes
      High-durability stainless steel seats are available with natural Sandstone or Satin finishes, or a durable powdercoat finish. The corrosion-resistant powdercoated aluminum frame and seats are available in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Balance-Bench
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
    • Titre OmniClassExterior Benches
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
    Produits similaires