Publier vos produits
Circuit Bench
Circuit Bench
Circuit Bench

    Circuit Bench

    Traduit par Google,

    Le banc Circuit allie simplicité et robustesse, au design épuré et polyvalent. Ses matériaux durables s'adaptent facilement à l'intérieur comme à l'extérieur, offrant une solution idéale pour les environnements mixtes et les espaces publics.

    Spécification
    • Design Versatility
      Backless benches in nominal 6 foot lengths can be specified freestanding or surface mount with a corrosion-resistant powdercoated aluminum frame in a full range of standard and custom colors.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Camber Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

      Durable Finishes
      Durable, corrosion-resistant powdercoated aluminum provides many years of outdoor performance. FSC® 100% Teak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Circuit-Bench
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
    • Titre OmniClassExterior Benches
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
    Produits similaires