Publier vos produits
Vaya Bench
Vaya Bench
Vaya Bench
Vaya Bench

    Vaya Bench

    Traduit par Google,

    Apportant une nouvelle perspective à la détente en plein air, le banc Vaya combine un design décontracté avec des matériaux robustes, notamment des cadres en aluminium enduit de poudre et des lattes FSC® 100% Cumaru, idéales pour les espaces extérieurs sociaux.

    Spécification
    • Design Versatility
      Backed benches in nominal 4 foot lengths can be specified for freestanding or surface mount use. Armrests are integral.

      Outdoor Performance
      “Sustainability through Durability” is the mantra that guides the development of all F+S products. We believe the best way to eliminate landfills and reduce our carbon footprint is to create products you never want to throw away. Everything we produce is carefully crafted to not only endure the elements, but to transcend temporary style trends.

      Product Family
      Vaya offers a modern take on taking a break. Presenting a fresh interpretation of outdoor lounge furniture, the family invites rest and relaxation. Benches and chairs with FSC® 100% Cumaru hardwood slats provide a leisurely level of comfort. Tables in two sizes expand the gathering options.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Vaya Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vaya-Bench
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
    • Titre OmniClassExterior Benches