Publier vos produits
Revêtements de sol céramique CORETEC CERATOUCH
Revêtements de sol céramique CORETEC CERATOUCH
Revêtements de sol céramique CORETEC CERATOUCH
Revêtements de sol céramique CORETEC CERATOUCH
Revêtements de sol céramique CORETEC CERATOUCH
Revêtements de sol céramique CORETEC CERATOUCH
Revêtements de sol céramique CORETEC CERATOUCH
Revêtements de sol céramique CORETEC CERATOUCH
Revêtements de sol céramique CORETEC CERATOUCH
Revêtements de sol céramique CORETEC CERATOUCH
    FPbois

    Revêtements de sol céramique CORETEC CERATOUCH

    CERATOUCH associe le meilleur des deux mondes : l’aspect et le toucher d’une dalle en céramique avec le confort et la facilité d’installation d’un sol souple. 

    CERATOUCH est disponible dans toute une gamme de revêtements à l’aspect dalle et pierre. CERAGUARD est une couche supérieure en thermoplastique protectrice, résistante aux égratignures et aux chocs. Son aspect mat et sa surface en relief confèrent à CERATOUCH un visuel et une texture réalistes.

    Revêtements de sol CORETEC CERATOUCH CORETEC

    Spécification
    • Classe d’usage : 23 - 34 (EN ISO 10874)

      Caractéristiques géométriques : Conforme (ISO 24337)

      Résistance à l’abrasion : Passe 4000 rotations (EN 13329 Annex E)

      Essai de la chaise à roulettes : Passe 25 000 rotations (ISO 4918)

      Effet d’un pied de meuble : Pas d’effet visible (EN 16581)

      Poinçonnement rémanent : ≤ 0.15 mm (EN ISO 24343-1)

      Résistance aux taches : 5 (Pas d’effet visible) (EN 438-2)

      Résistance à la traction : LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

      Stabilité dimensionnelle : Conforme ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

      Solidité à la lumière : > Grade 6 (ISO 105-B02)

      Isolation acoustique (bruit de choc) : ∆Lw = 18 dB (ISO 10140-3/ EN 717-2)

      Emissions de formaldéhyde : E1 (EN 717-1)

      Réaction au feu : Bfl-S1 (EN 13501)

      Glissance : DS-R10 (EN 13893 - DIN 51130)

      Chauffage par le sol : Adéquat

      Accumulation de charges électrostatiques : ≤ 2 kV (EN 1815)

      Résistance thermique (R) : 0.0295 m2-K/W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceratouch-b
    • Famille de produitsIndoor Floor cladding
    • Groupe de produitsCoretec
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)915
    • Largeur (mm)457
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)11.29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring