Publier vos produits
Bardage Bamboo X-treme ®
Bardage Bamboo X-treme ®
    FPbois

    Bardage Bamboo X-treme ®

    Le bardage MOSO® Bamboo X-treme® est une lame en bambou massive, fabriquée à partir de lamelles de bambou compressées. Grâce à un processus spécial, le traitement thermique/compression fournit au Bamboo X-treme® la classe de durabilité la plus élevée selon les normes européennes. Ce traitement augmente la stabilité, la densité, et par conséquent la dureté. Il convient ainsi à des applications très exigeantes.

    Le bambou est la plante possédant la croissance la plus rapide sur terre et c’est un matériau de construction disponible en abondance. Presque tous les produits en bambou MOSO® ont une empreinte carbone négative sur l’ensemble du cycle de vie et sont donc l’alternative écologique aux matériaux non renouvelables et aux bois tropicaux qui se font rares.

    Les lames de bardage MOSO® Bamboo X-treme® sont fabriquées à partir du bambou Moso à croissance rapide, une ressource rapidement renouvelable qui non seulement pousse très vite (jusqu’à 1 mètre par jour !) mais n’entraîne pas de déforestation car la plante ne meurt pas une fois que les cannes ont été récoltées. Comme toutes les essences de bois, Bamboo X-treme® grisera avec le temps après avoir été exposé à l’extérieur. Un bel aspect naturel apparaîtra, offrant une apparence élégante.

    Spécification
    • CARACTÉRISTIQUES

      Aspect Bambou brut traité thermiquement

      Épaisseur 20 mm

      Longueur 1 850 mm

      Largeur 137 mm

      • La stabilité MOSO® Bamboo N-durance est atteinte avec l’écrasement et la compression des lamelles en bambou.
      • Procédures établies et étapes de production afin d’atteindre la qualité MOSO® Bamboo N-durance requise :
      – Écrasement des lamelles
      – plus important que pour les autres produits en bambou
      – Cycle de pressage et densité augmentée
      • Sans aucun thermo-traitement, MOSO® Bamboo Ndurance peut atteindre un niveau de durabilité similaire grâce à :
      – un nouveau procédé d’écrasement plus important des lamelles
      – une densification supplémentaire du matériau à +/- 1200 kg/m3
      • La durée de vie des produits en extérieur est garanti
      • MOSO® Bamboo N-durance peut atteindre un niveau de résistance aux champignons de surface similaire à Moso Bamboo X-treme grâce à l’utilisation d’un traitement antifongique de surface.
      • Un entretien périodique sera nécessaire pour assurer la résistance aux champignons de surface.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.moso
    • Famille de produitsOutdoor Wood Decking
    • Groupe de produitsMoso Bamboo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1850
    • Largeur (mm)1317
    • Profondeur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 11
    • Titre OmniClassWall Cladding Sections