Publier vos produits
DAP 95 Déco | Diffuseur Design 4 Directions
DAP 95 Déco | Diffuseur Design 4 Directions
DAP 95 Déco | Diffuseur Design 4 Directions
    France Air

    DAP 95 Déco | Diffuseur Design 4 Directions

    Le DAP 95 / DAP 95 Déco combine une distribution d’air à 4 voies efficace avec un design architectural épuré. Conçu pour se fondre parfaitement dans les plafonds suspendus, il offre une solution discrète et élégante pour les bureaux modernes, les établissements d’enseignement, les bâtiments de santé et les espaces commerciaux. La version Déco améliore l’intégration visuelle en incorporant un carreau de plafond dans le diffuseur, ce qui permet de préserver la continuité du plafond tout en offrant une distribution d’air haute performance.

    Spécification
      • Diffuseur d’air linéaire à 4 voies pour les applications d’alimentation ou de retour d’air
      • Conçu pour une intégration parfaite dans des plafonds suspendus modulaires
      • Disponible dans les versions architecturales Standard et Déco
      • 1 à 4 configurations de fentes.
      • Modules de plafond : 600 × 600 mm et 675 × 675 mm.
      • Construction en aluminium extrudé avec plenum en acier galvanisé.
      • Plénum d’air soufflé isolé pour des performances acoustiques et thermiques améliorées.
      • Version Déco permettant l’intégration de carreaux de plafond pour une apparence architecturale continue.
      • Compatible avec les systèmes VAV.
      • Finition standard : RAL 9003 blanc.
      • Installation facile
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dap-95-deco
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Numéro OmniClass23-33 49 11
    • Titre OmniClassVentilation Diffusers

    Disponibilité de la région

    L'Europe