Publier vos produits
DESIGN'AIR C | Diffuseur de soufflage 4 directions design
France Air

DESIGN'AIR C | Diffuseur de soufflage 4 directions design

DESIGN'AIR® C est un diffuseur circulaire à diffusion omnidirectionnelle conçu pour offrir un confort thermique optimal tout en valorisant l'esthétique des espaces. Son design épuré et sa plaque décorative en font une solution idéale pour les environnements tertiaires recherchant une diffusion harmonieuse et discrète. Disponible en plusieurs dimensions, il assure une répartition homogène de l'air et s'intègre naturellement dans les plafonds des bureaux, commerces, hôtels et restaurants.

Spécification
    • Diffuseur circulaire à diffusion omnidirectionnelle.
    • Débits de 100 à 900 m³/h selon la configuration.
    • Disponible en 4 diamètres : 250, 350, 450 et 550 mm.
    • Répartition homogène de l'air pour un confort optimal.
    • Plaque décorative ajustable en hauteur.
    • Plénum monté disponible en version nue ou isolée.
    • Registre de régulation intégré.
    • Construction en acier peint blanc RAL 9003 mat.
    • Autres teintes RAL disponibles sur demande.
    • Adapté aux bureaux, commerces, hôtels et restaurants.
    • Design contemporain favorisant une intégration architecturale élégante.
Spécifications techniques
  • Réference unique.designair-c
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Numéro OmniClass23-33 49 11
  • Titre OmniClassVentilation Diffusers

Disponibilité de la région

L'Europe