Publier vos produits
DESIGN'AIR Q | Diffuseur Carré 4 directions Design
France Air

DESIGN'AIR Q | Diffuseur Carré 4 directions Design

DESIGN'AIR® Q est un diffuseur carré à soufflage 4 directions qui associe performances aérauliques et esthétique contemporaine. Sa plaque décorative ajustable lui permet de s'intégrer harmonieusement dans les bureaux, commerces, hôtels et restaurants tout en assurant une diffusion homogène de l'air. Disponible en plusieurs dimensions et équipé d'un plénum avec registre intégré, DESIGN'AIR® Q constitue une solution élégante pour les projets où le confort et l'intégration architecturale sont essentiels.

Spécification
    • Diffuseur carré à soufflage 4 directions.
    • Distribution homogène de l'air sur 360°.
    • Débits de 100 à 900 m³/h selon la configuration.
    • Deux dimensions de façade : 400 × 400 mm et 600 × 600 mm.
    • Diamètres de raccordement de 160 à 315 mm.
    • Plaque décorative ajustable en hauteur.
    • Plénum monté disponible en version nue ou isolée.
    • Registre de régulation intégré.
    • Construction en acier peint blanc RAL 9003 mat.
    • Autres teintes RAL disponibles sur demande.
    • Adapté aux bureaux, commerces, hôtels et restaurants.

Spécifications techniques
  • Réference unique.designair-q
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Numéro OmniClass23-33 49 11
  • Titre OmniClassVentilation Diffusers

Disponibilité de la région

L'Europe