Publier vos produits
INTERSTELL'AIR | Bouche de soufflage Design
INTERSTELL'AIR | Bouche de soufflage Design
INTERSTELL'AIR | Bouche de soufflage Design
    France Air

    INTERSTELL'AIR | Bouche de soufflage Design

    INTERSTELL’AIR® est une bouche de diffusion, comme un véritable élément de décoration. Conçue pour les logements et les locaux tertiaires, elle associe performance de diffusion d’air et intégration architecturale grâce à un large choix de matériaux, de formes et de finitions. Disponible en version soufflage ou reprise, INTERSTELL’AIR® permet de personnaliser chaque espace tout en garantissant un renouvellement d’air efficace. Avec ses façades design en bois, verre, béton ou plastique, elle s’intègre harmonieusement dans l'ensemble des intérieurs.

    Spécification
      • Bouche design pour soufflage ou reprise d’air.
      • Installation murale ou plafonnière.
      • Destinée aux logements individuels et aux bâtiments tertiaires.
      • Débits de 20 à 160 m³/h.
      • Diamètres de raccordement de 80 à 160 mm.
      • 17 façades décoratives disponibles pour la version standard.
      • 5 matériaux disponibles : bois, verre, verre 3D, béton et plastique.
      • Disponible en forme ronde ou carrée.
      • Livrée en kit avec manchon de raccordement et visserie.
      • Orientation du jet d’air modulable pour une diffusion adaptée au projet.
      • Compatible avec un filtre G3 intégré selon les diamètres.
      • Version INTERSTELL’AIR® LIGHT disponible avec éclairage LED intégré.

      Trois températures de couleur disponibles pour la version LIGHT : chaud, neutre ou froid.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.interstellair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Numéro OmniClass23-33 49 11
    • Titre OmniClassVentilation Diffusers

    Disponibilité de la région

    L'Europe