Publier vos produits
Suspence™ P1 Pendant

Suspence™ P1 Pendant

Traduit par Google,
Lors de la conception de la série de lampes Suspence™, les concepteurs ont cherché à traduire le mouvement en une forme physique : une goutte d'eau en suspension dans l'air. La forme finale apparaît comme un tout ininterrompu, rehaussé par son expression monochrome et sa courbe douce naturelle.
Spécification
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: white, light grey, black, copper • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Material: aluminum, polycarbonate • Name: Suspence™ P1 • Nominal Height: 22.5 cm • Nominal Width: Diameter: 24 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Suspence-P1
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsSuspence™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)225
  • Largeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
Produits similaires