Publier vos produits
Atlas Square shower tray. 900x900 mm.
Atlas Square shower tray. 900x900 mm.
    Gala
    Archivé

    Atlas Square shower tray. 900x900 mm.

    Ceramic square shower tray.

    ATLAS vitreous china shower tray, easy to install and to use, as it helps to create a practical and modern bath area.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.10812
    • Famille de produitsAtlas
    • Groupe de produitsShower tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers