Publier vos produits
G-2020, G-2023, G-2323, Porte de garage en acier injecté de polyuréthane
G-2020, G-2023, G-2323, Porte de garage en acier injecté de polyuréthane
G-2020, G-2023, G-2323, Porte de garage en acier injecté de polyuréthane
G-2020, G-2023, G-2323, Porte de garage en acier injecté de polyuréthane
    Garaga

    G-2020, G-2023, G-2323, Porte de garage en acier injecté de polyuréthane

    3.7 sur 5 étoiles3.7(12 Avis)

    Porte de garage commerciale G-2020, G-2023 et G-2323

    Spécification
    • Caractéristiques et avantages

      ISOLATION

      • R-16

      ACIER FINI LISSE

      • Acier de jauge 23 ou 20, assurant une résistance en flexion 15% supérieure à un acier de jauge 26, pour une meilleure endurance aux impacts et au vandalisme.

      • Très grande résistance à la corrosion grâce à un acier galvanisé de classe de revêtement G60 (galvanisé de zinc avec un minimum de 180 g/m2).

      POLYURÉTHANE INJECTÉ À HAUTE PRESSION

      • Isolant rigide et éco‑énergétique.

      • Colle littéralement aux 2 parois d’acier pour rendre le panneau plus résistant à la flexion.

      INTERLOK™ TRIPLE-CONTACT JOINTS

      • Sections are strengthened by 2 steel walls joined together with mechanical interlocking joints which are more solid than just two bonded walls.

      • Their mechanical thermal breaks are more efficient compared to thermal breaks made with glue.

      • Triple-contact joints provide 2 times more weathertightness than those of the competition.

      PLAQUES D’ACIER

      • Offrent une fixation plus solide des pentures et des barres de renfort. De jauge 14, elles sont deux fois plus épaisses que des lamelles de jauge 20 utilisées par d’autres manufacturiers.

      EMBOUTS EN BOIS SOLIDE

      • Leur bris thermique est plus efficace que les capuchons d’acier qui forment un pont thermique.

      • Éléments structurels des panneaux, ils sont faits de pin séché et installés aux extrémités intérieures. Ils sont plus robustes qu’un isolant recouvert d’un capuchon d’acier.

      SYSTÈME DE VISSAGE

      • Rend la fixation des pentures aux extrémités plus solide avec des vis engageant 8 rainures de filet dans le bois, plutôt que 2 à 3 engagés par les vis auto‑perforeuses fixées dans les capuchons d’acier mince.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.G-2020-G-2023-G-2323-Steel-Polyurethane-Injected-Garage-Door
    • Famille de produitsGarage Door
    • Groupe de produitsCommercial Sectional Garage Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage