Publier vos produits
G-4400 Porte de garage panoramique à profilé d'aluminium
G-4400 Porte de garage panoramique à profilé d'aluminium
G-4400 Porte de garage panoramique à profilé d'aluminium
G-4400 Porte de garage panoramique à profilé d'aluminium
    Garaga

    G-4400 Porte de garage panoramique à profilé d'aluminium

    4.5 out of 5 stars4.5(11 reviews)

    Porte de garage commerciale G-4400

    Spécification
    • Caractéristiques et avantages

      PROFILÉS DE 6 ¼”

      • Construite de profilés de 6 ¼” au périmètre (haut, bas et montants doubles) pour une plus grande solidité de la structure.

      • Offre un look plus esthétique et moderne, avec une quantité moindre de profilés. Les fenêtres sont ainsi plus grandes, pour laisser entrer un maximum d’éclairage.

      CHOIX DE FENESTRATION

      • Plus de 20 types de verre sont disponibles pour un look qui se marie parfaitement avec l’architecture du bâtiment.

      •Répondent à tous les besoins de sécurité requis puisque la plupart des types de verre sont offerts trempés ou non trempés.

      FINITION IMPECCABLE

      • Finition ultra précise des joints d’assemblage pour une structure plus esthétique.

      • Construite avec des verres scellés (thermo) qui masquent à la perfection l’intercalaire et le silicone du vitrage.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.g-4400-full-vision-aluminum-frame-garage-door
    • Famille de produitsGarage Door
    • Groupe de produitsCommercial Sectional Garage Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis