Publier vos produits
Fenêtre oscillo-battante un vantail GEALAN-KUBUS®
Fenêtre oscillo-battante un vantail GEALAN-KUBUS®
Fenêtre oscillo-battante un vantail GEALAN-KUBUS®
Fenêtre oscillo-battante un vantail GEALAN-KUBUS®
Fenêtre oscillo-battante un vantail GEALAN-KUBUS®
Fenêtre oscillo-battante un vantail GEALAN-KUBUS®
Fenêtre oscillo-battante un vantail GEALAN-KUBUS®

    Fenêtre oscillo-battante un vantail GEALAN-KUBUS®

    4.9 sur 5 étoiles4.9(17 Avis)
    Traduit par Google,
    Le système GEALAN-KUBUS® définit un nouveau langage de conception pour les fenêtres en vinyle dans l'architecture. Il offre de grandes surfaces vitrées pour plus de lumière et de transparence, et une plus grande liberté de conception. À l'intérieur, le nouveau système bénéficie d'une ligne de visée affleurante sans joints gênants. A l'extérieur, sa costière rectangulaire souligne l'impression d'ensemble harmonieuse. Le système de fenêtre orienté design ouvre une gamme de possibilités de conception et donc de nouvelles perspectives pour les architectes. Qu'ils soient entièrement apparents, à moitié cachés ou presque invisibles, les cadres GEALAN-KUBUS® sont garantis pour faire bonne impression. Le système est toujours équipé des innovations vitrage sec statique (STV®), isolation intensive du noyau (IKD®) et acrylcolor.
    Spécification
    • • Isolation thermique (en W/m2k) : jusqu’à 0,88 (en taille standard)
      • Isolation acoustique : jusqu’à Rw = 45 dB
      • Protection anti-effraction : RC1, RC2, RC2N
      • Section : 82,5 mm
      • Quincaillerie : cachée ou visible
      • Taille maximale de l’ouvrant :
      Largeur : 1450 mm
      Hauteur : 2400 mm
      Attention : la largeur et la hauteur des éléments dépendent du type de construction !

      Disponible en option :
      • IKD® (mousse thermique haute densité)
      • STV® (solution adhésive de vitrage collé)
      • Technologie de surface acrylcolor
      • Plaxage (ton unis et décors imitation bois)
      • Capotage alu
      • Joint de frappe

      Réalisable :
      • Fenêtres Passivhaus
      • Fenêtres KfW-55
      • Fenêtres KfW-70
      • Vitrages fixes

      D’autres

      éléments viennent compléter cette gamme et sont également disponibles :

      les portes levantes coulissantes et les portes d’entrée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KUBUS_One-Piece_turn_tilt_window_5060_5061
    • Famille de produitsFenêtre en PVC
    • Groupe de produitsGEALAN-KUBUS® Fenêtre
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)1450
    • Profondeur (mm)82.5
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows