Publier vos produits
Fenêtre d'angle S 9000 - fixe -fixe

Fenêtre d'angle S 9000 - fixe -fixe

4.4 out of 5 stars4.4(19 reviews)

La nouvelle gamme GEALAN S 9000, comprenant des profilés pour fenêtres et portes et d’une section de 82,5mm, combine les caractéristiques et les avantages d’un joint central et d’un joint de frappe. La section de cette gamme, ses six chambres et ses trois niveaux continus d’étanchéité garantissent une excellente isolation thermique.
L’utilisation conjointe des profilés 6016 et 6003 offre la possibilité d’avoir  toutes les innovations GEALAN :  solution adhésive de vitrage collé (STV®), mousse thermique haute densité (IKD®) et acrylcolor.

Spécification
  • • Protection anti-effraction : RC1, RC2, RC2N
    • Section : 82.5 mm
    • Quincaillerie : cachée ou visible

    Disponible en option :
    • IKD® (mousse thermique haute densité)
    • STV® (solution adhésive de vitrage collé)
    • Technologie de surface acrylcolor
    • Plaxage (ton unis et décors imitation bois)
    • Capotage alu
    • Joint de frappe

    Réalisable:
    • Fenêtres de maison passive
    • Fenêtres KfW-55
    • Fenêtres KfW-70
    • Vitrages fixes  

    D’autres éléments viennent compléter cette gamme  et sont également disponibles : les portes levantes coulissantes et les portes d’entrée.

Spécifications techniques
  • Réference unique.S9000_CornerWindow_Fixed_Fixed
  • Famille de produitsPVC Fenêtre d'angle
  • Groupe de produitsS9000 Fenêtre d'angle
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-12
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)82.5
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres d'angle
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows