Le meuble-lavabo Gemstone 1613-HVO, spécialement conçu pour les soins de santé, est l'aboutissement du design et de la fonction inspirés par les architectes et les designers qui aiment le 1613-VO mais qui ont besoin d'un drain décalé pour éviter les éclaboussures. Avec la révélation en 2011 que Pseudomanas aeruginosa peut vivre dans les drains des éviers et peut potentiellement être introduit dans une chambre de patient via une éclaboussure d'un robinet frappant le drain, le 1613-HVO a un drain décalé pour éviter le problème potentiel. La profondeur du bol permet des applications ADA faciles jusqu'à des profondeurs de 17 pouces, ce que la plupart des bols ne peuvent pas faire. Le 1613-HVO est doté d'un tube de trop-plein lisse qui maximise le contrôle des infections dans les applications hospitalières dans une cuvette nécessitant un trop-plein.
Les éviers Gemstone sont compatibles et garantis lorsqu'ils sont utilisés avec toutes les principales marques de feuilles à surface solide (acrylique et polyester) avec les mêmes garanties de feuilles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |