Publier vos produits
1613-UVO Universal Vanity Sink
1613-UVO Universal Vanity Sink
    Gemstone

    1613-UVO Universal Vanity Sink

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    La cuvette de lavabo de conception universelle Gemstone 1613-UVO récemment mise à jour est la plus populaire
    style de vanité dans l'industrie. Avec sa profondeur de 12,7 cm, le bol est conçu universellement pour s'adapter à toutes les applications, en particulier ADA.
    applications ainsi que résidentielles, commerciales, de la santé, de l'hôtellerie, etc. Le 1613-UVO a une intégrale lisse
    trop-plein (non ondulé) qui minimise les bactéries piégées dans le tube de trop-plein lui-même. Le design est élégant et efficace avec une facilité d'installation et des performances inégalées.
    Les éviers Gemstone sont compatibles et garantis lorsqu'ils sont utilisés avec toutes les principales marques de feuilles à surface solide (acrylique et polyester) avec les mêmes garanties de feuilles.

    Spécification
    • I.D.: 16 3/8” x 13” (416 mm x 330 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1613-uvo
    • Famille de produitsVanity Sinks
    • Groupe de produitsOval Vanity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks