Publier vos produits
1624-UES Single Bowl Sink
1624-UES Single Bowl Sink
    Gemstone

    1624-UES Single Bowl Sink

    Traduit par Google,

    Le Gemstone 1624-UES est une continuation de l'engagement de Gemstone envers la conception universelle. La série ES est une nouvelle gamme d'éviers avec des rayons plus serrés offrant aux éviers un look plus moderne et plus élégant, avec des performances inégalées ainsi qu'un évier à surface solide sans soudure accessible pour la cuisine, les services publics ou le laboratoire. Le 1624-UES fonctionne bien dans toutes les applications, y compris les laboratoires et les applications cliniques ainsi que les applications résidentielles. La surface solide a d'excellentes propriétés de résistance aux produits chimiques.

    Les éviers Gemstone sont compatibles et garantis lorsqu'ils sont utilisés avec toutes les principales marques de feuilles à surface solide avec les mêmes garanties de feuilles.

    Spécification
    • I.D.: 15 3/4” x 23 5/8” (400 mm x 600 mm)
      Depth: 5 1/2”* (140 mm)
      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1624-ues
    • Famille de produitsVanity Sinks
    • Groupe de produitsRectangular Vanity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks