Publier vos produits
1514-VOR Vanity Sink
1514-VOR Vanity Sink
    Gemstone

    1514-VOR Vanity Sink

    Traduit par Google,

    La forme de lavabo ADA Gemstone 1514-VOR avec trop-plein latéral permet de placer la vasque de la vanité comme
    près de l'avant du dessus au besoin sans compromettre la conformité ADA. Le drain décalé empêche les éclaboussures lors de l'utilisation de crépines de grille de drain commerciales. Ce bol est idéal pour les applications hospitalières et cliniques où le contrôle des infections et la conception sont des priorités, ainsi que pour les restaurants et autres espaces publics, sans sacrifier les performances. Ce bol a un trop-plein latéral. Le est également proposé avec une option sans débordement.
    Les éviers Gemstone sont compatibles et garantis lorsqu'ils sont utilisés avec toutes les principales marques de feuilles à surface solide (acrylique et polyester) avec les mêmes garanties de feuilles.

    Spécification
    • I.D.: 15 1/4” x 13 7/8” (387 mm x 352 mm)
      Depth: 5 1/4”* (133 mm)
      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1514-vor
    • Famille de produitsVanity Sinks
    • Groupe de produitsRectangular Vanity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks