Publier vos produits
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    Traduit par Google,

    Moteur à gaz naturel conçu et optimisé par Generac pour une capacité de charge élevée et une réponse transitoire rapide, conformément aux exigences d'urgence NFPA110

    Spécification
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Generac-MG750
    • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
    • Groupe de produitsGaseous Generator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65
    • Description de l'Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
    • Numéro OmniClass23-35 11 00
    • Titre OmniClassElectrical Generators
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution