Publier vos produits
FUJITSU VRF AJY306-324LALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY306-324LALDH

Traduit par Google,

• Excellentes économies d'énergie

• Grande flexibilité de conception pour une intégration dans n'importe quel bâtiment

• Installation et entretien faciles

• Efficacité exceptionnelle en conditions réelles d'utilisation

• Technologies d'économie d'énergie pour améliorer l'efficacité opérationnelle

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY306LALDH / 95.4kW / 95.4kW AJY324LALDH / 101.0kW / 101.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.VRF_AJY306-324LALDH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1690
  • Largeur (mm)3100
  • Profondeur (mm)765
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)779
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe