Publier vos produits
Roofing, EPDM Membrane, Black, 2.3mm

Roofing, EPDM Membrane, Black, 2.3mm

Traduit par Google,

L'EPDM est une membrane de toiture en caoutchouc synthétique extrêmement durable (terpolymère éthylène propylène diène) largement utilisée dans les bâtiments à faible pente dans le monde entier. Ses deux principaux ingrédients, l'éthylène et le propylène, sont dérivés du pétrole et du gaz naturel. L'EPDM peut être installé soit entièrement collé, fixé mécaniquement ou lesté, avec les coutures du système de toiture scellées avec des adhésifs liquides ou un ruban spécialement formulé. L'EPDM est disponible en noir et en blanc.

Spécifications techniques
  • Réference unique.EPDM_black_2
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)2.3
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCRoofing membranes
  • Code UNSPSC30151505
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_76_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) rubber insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 11 21
  • Titre OmniClassEthylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Single Layer Roof Membranes
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING