Publier vos produits
EPS, Expanded Polystyrene, 90mm

EPS, Expanded Polystyrene, 90mm

Traduit par Google,

Le panneau EPS en polystyrène expansé améliore les propriétés thermiques d'un bâtiment, améliore les valeurs U, réduit le risque de pénétration d'eau et de condensation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eps_90
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEC000406
  • Nom ETIMThermal insulation
  • Nom UNSPSCThermal insulation
  • Code UNSPSC301415
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
  • Description de l'Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 11
  • Titre OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE