Publier vos produits
Mineral Wool, 150mm

Mineral Wool, 150mm

Traduit par Google,

L'isolant en laine minérale est fabriqué à partir de verre fondu, de pierre ou de laitier (déchets industriels) qui est filé en une structure semblable à une fibre et qui crée une combinaison de propriétés qu'aucun autre matériau isolant ne peut égaler.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mineral_wool_150
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCThermal insulation
  • Code UNSPSC301415
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE