Publier vos produits
Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Traduit par Google,

Coffrage pour plancher ventilé

Spécification
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Multimodulo
  • Famille de produitsFOUNDATIONS
  • Groupe de produitsFoundation products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Code Uniclass 2015TE_10
  • Description de l'Uniclass 2015Formwork
  • Code CSI MasterFormat 201431 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation