Publier vos produits
CREATION 70 CLIC
CREATION 70 CLIC
CREATION 70 CLIC
CREATION 70 CLIC
    Gerflor

    CREATION 70 CLIC

    • Créez sans limites : designs réalistes, finitions élégantes et formats polyvalents pour chaque espace
    • Innovation Smart Comfort : couche acoustique exclusive sur la partie supérieure
    • Idéal pour la rénovation : cœur rigide permettant une installation sans colle sur support existant
    • Conception éco-responsable : structure légère, avec une moyenne de 33 % de contenu recyclé certifié par SCS Global

    Créez sans limites avec Creation 70 Clic : apportez confort, style et simplicité à chaque rénovation — Idéal pour les zones à fort trafic, l’hôtellerie, le commerce, les bâtiments publics et bien plus encore.Pose

    • Pose clipsée

    Acoustique

    • 4 dB

    Glissance

    • R10

    Poinçonnement

    • ≤ 0.10 mm

    Classement feu

    • Bfl-s1

    Classifications

    • Locaux U4P3E1/2C2
    • 34/43


    Contactez Gerflor

    Spécification
    • Construction :

      1. Traitement de surface ProtecShield™
      2. Couche d’usure & grainage ultra-réaliste
      3. Film imprimé haute définition
      4. Couche acoustique supérieure pour un confort optimal dans la pièce
      5. Cœur rigide pour une meilleure stabilité et une rénovation facile
      6. Système d’assemblage clic "Fold Down" par Gerflor

      Design & Produit

      • Créez sans limites avec Creation 70 Clic : entre design et innovation
      • Designs ultra-réalistes : textures ultra-réalistes, surfaces au toucher velours et finition ultra-mate élégante
      • Nouveaux reliefs : textures ultra-réalistes et variées qui subliment chaque design
      • Formats disponibles : lames XL, lames standard et dalles rectangulaires – conçues pour s’adapter à chaque espace
      • Smart Design – jusqu’à 3 m² sans répétition de décor : variété du motif améliorée sur certains designs pour un réalisme accru
      • Innovation Smart Comfort : couche acoustique sur la partie supérieure pour un confort à la marche, confort thermique, réduction sonore et découpe facile
      • Cœur rigide : idéal pour la rénovation, compatible avec le support existant, résistant aux variations de température
      • Structure légère : plus facile à transporter, manipuler et installer
      • Du sol au mur : créez une harmonie parfaite avec notre collection Mural Revela

      Installation & Entretien

      • Système clic "Fold Down Gerflor" : installation rapide, sécurisée et sans poussière
      • Pose sans colle : parfait pour une pose devant des baies vitrées
      • Installation silencieuse : sans bruit, sans poussière – idéal en milieu occupé
      • Découpe facile : la couche supérieure de confort permet des coupes nettes avec un simple cutter, des deux côtés
      • Protocole d’entretien efficace : nettoyage sans effort

      Durabilité & Confort

      • Innovation Smart Comfort : couche acoustique sur la partie supérieure pour confort à la marche, confort thermique, réduction sonore et découpe facile
      • Contenu recyclé moyen de 33 %, certifié par SCS Global
      • 100 % recyclable
      • Fabrication française : meilleure empreinte carbone
      • Conception légère (20 % plus légère que le rigid SPC standard) = empreinte CO₂ réduite
      • TVOC < 10 µg/m³ : excellente qualité de l’air intérieur (100 fois en dessous des exigences)
      • Conforme REACH, sans phtalates, sans formaldéhyde
      • Fabricant français de dalles et lames depuis 1985
      • Nettoyage quotidien sans détergent grâce au traitement de surface ProtechShield™ : empreinte carbone améliorée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-CREA-70-CS
    • Famille de produitsFlooring - LVT
    • Groupe de produitsCreation
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2016-03-17
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes