Publier vos produits
Mipolam Classic 2 mm
Gerflor

Mipolam Classic 2 mm

Traduit par Google,

MIPOLAM CLASSIC 2mm est un revêtement de sol compacté souple calandré homogène en dalles ou en plaques de 2m, d'une épaisseur de 2mm et d'un poids ≤ 3300 g.
Ce design directionnel, teinté en mélange brut pour assurer une couleur uniforme sur toute l'épaisseur est disponible en 18 références.
Sa surface est densément compactée pour une meilleure usure et une facilité d'entretien.

Il reçoit un traitement de surface en polyuréthane (PUR) pour faciliter l'entretien et éviter l'utilisation d'une émulsion acrylique immédiate après la pose.

Le revêtement de sol est conforme à la norme EN 649 (34 - 43) et a un indice d'usure du groupe M (K5). Il convient aux zones à fort trafic.

Ses émissions de COV après 28 jours (ISO 16000-6) sont inférieures aux seuils de détection (<10 μg/m3) et ce produit est classé A+ (la meilleure classe).

Contactez Gerflor

Spécification
  • M Group => normal to medium traffic.
    Modern surface with a matt finish
    PUR surface treatment : easier maintenance, using less acrylic emulsion for the entire lifetime of the product.
    Palette of 18 directional colours
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

Spécifications techniques
  • Réference unique.GER-HOM-MIP-CLASS-2
  • Famille de produitsFlooring - Homogeneous
  • Groupe de produitsMipolam
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-12
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)2
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)20000
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes