Publier vos produits
Tarasafe H2O
Tarasafe H2O
    Gerflor

    Tarasafe H2O

    Traduit par Google,

    Revêtements de sol commerciaux - Revêtements de sol de sécurité.

    Avantages du revêtement de sol de sécurité en vinyle Tarasafe H2O SparClean® :

    • Surface compacte non poreuse facile à nettoyer et à entretenir
    • Amélioration de la couleur, du design et de la luminosité des particules de cristaux minéraux
    • Hygiène maximale grâce à un traitement bactériostatique et fongistatique

    Produit et design :

    • Forte concentration de particules antidérapantes profondément incrustées dans la couche d'usure => Performance de glissement permanente R11
    • Surface texturée en relief => Durabilité accrue pour une plus grande longévité du bâtiment
    • Avec des particules de cristaux minéraux et de nouveaux décors => Palette de couleurs plus fraîche
    • Conception approuvée par le DSDC et l'Université de Stirling => Convient aux applications pour personnes atteintes de démence

    Installation et maintenance :

    • Adapté à une utilisation en zones humides continues => Étanchéité conforme à la norme EN13553
    • Compatible avec le système Clean Corner => Facile à manipuler, à transporter, à couper et à réaliser des angles, et offre une étanchéité exceptionnelle.
    • Traité avec SparClean® => Améliore les performances du produit en termes d'entretien, de résistance aux taches et de durabilité

    Application au marché :

    • Idéal pour les salles de bains humides => Conforme aux exigences antidérapantes Barefoot (B) et Shod (R11)
    • Solution polyvalente => Peut être installée avec des revêtements muraux flexibles tels que Mural Calypso ou la céramique.
    • Parfait pour les zones où l'étanchéité est indispensable => Compatible avec le système Clean Corner (CCS)
    • Facile à cintrer et à souder => Parfait pour les zones où l'étanchéité est indispensable, comme les salles de bains.
    • Hygiénique et facile à nettoyer => Convient aux établissements de santé, aux établissements d'enseignement, aux logements et autres lieux à forte fréquentation.
    • Ne convient pas aux zones de baignade

    Durabilité:

    • Bonne qualité de l'air intérieur => COVT après 28 jours < 100 microgrammes/m³
    • Préservation des ressources => 100 % recyclable et 29 % de contenu recyclé
    • Santé et sécurité => Conforme à 100 % à la réglementation REACH et sans formaldéhyde (CH₂O)
    • Fabriqué en France => Empreinte carbone réduite pour le transport

    Contactez Gerflor

    Spécification
      • New Collection with no carborundum particles
      • R11 & meets HSE +50 guidelines
      • Designs are DSDC accredited
      • Ideal for wetrooms, showers & changing rooms

      Tarasafe H2O is a brand-new, high performance, slip resistant, safety, non studded flooring for wet and dry, barefoot and shod applications. This enhanced slip resistant safety vinyl floor covering is designed for applications where there are continuous wet areas. It provides exceptional barefoot comfort and is an ideal solution for wet rooms, showers and changing rooms. It is also treated with an anti-bacterial and fungicidal SparClean® treatment for optimum hygiene, easy cleaning and maintenance, has a 12-year warranty and is 100% recyclable. It contains 29% recycled content.Installation 

      • Glue down

      Slip resistance 

      • R11

      Indentation 

      • ≤ 0.10 mm

      Fire rating 

      • Bfl-s1

      Classification 

      • 34/43
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-SAF-H20
    • Famille de produitsFlooring - Safety
    • Groupe de produitsTarasafe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-26
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617