Publier vos produits
Taraflex Surface
Taraflex Surface
Taraflex Surface
Taraflex Surface
    Gerflor

    Taraflex Surface

    Produit & décor

    • Contient du contenu biosourcé
    • Peut être combiné avec une sous construction : absorption de chocs et résistance aux sports à roulette
    • Traitement de surface Protecsol triple-action, unique et breveté : une surface sans risque de brûlure, facile et économique à entretenir
    • Large palette de décors et de couleurs : personnalisation du sol, en accord avec les dernières tendances !
    • Disponible avec le service d'impression numérique MyTaraflex : des terrains uniques et innovants !

    Installation​

    • Pose collée

    Usage

    • La combinaison idéale entre performance sportive et résistance aux charges roulantes
    • Forte résistance au poinçonnement : solution idéale pour un usage polyvalent  

    Environnement​​

    • Jusqu'à 88% de contenu biosourcé, minéral et recyclé
    • Faible emprunte carbone : un bon choix pour décarboner vos projets
    • Une formulation sans phtalate
    • Fabriqué en France: réduction de l'impact carbone du transport
    • TVOC après 28 jours < 100 microgrammes/m3 : excellente qualité de l'air intérieure
    • 100% recyclable : seconde vie
    • 100% compatible avec les exigences REACH, sans formaldéhyde: santé et sécurité

    Contactez Gerflor

    Spécification
        • Sport and non-sport activities
        • A strong expertise since 1947
        • Taraflex quality highest standards
        • 81% bio-based, mineral and recycled materials

        The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials

        Installation

        • Glue down

        Acoustic

        • 3 dB

        Fire rating

        • Bfl-s1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-SPOR-M-SURFACE
    • Famille de produitsSport
    • Groupe de produitsTaraflex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617