Publier vos produits
Mural Calypso
Mural Calypso
Mural Calypso
    Gerflor

    Mural Calypso

    Le revêtement mural sélectionné est un revêtement multicouches, en lés de 2 m, classé feu B-s2,d0 selon la norme EN 13501, de type MURAL CALYPSO. Il sera soudé à chaud avec un cordon CR41 pour une parfaite étanchéité. Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les pièces humides et facilite le traitement des angles et des soudures. Le Système Taradouche est conforme à la réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il est constitué d’une couche d’usure transparente imprimée et d’une sous-couche colorée permettant un meilleur rendu de la soudure. Cette couche d’envers contient 20 % de produits recyclés. Il sera exempt de composés CMR 1 & 2 et sera 100 % conforme à Reach. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire français. Il sera recyclable à 100% et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie .

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • Revêtement avec envers à couleur Murs - Revêtement mural Envers à la couleur => soudure facile Classement feu B-s2,d0 Étanchéité pour utilisation dans les douches 4 décors & 26 coloris coordonnables au sol 100% recyclable & contient 20% de recyclés
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-WALL-CALYPSO
    • Famille de produitsWalls - Wall covering
    • Groupe de produitsMural
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-07-12
    • Numéro d'édition5
    • Hauteur (mm)0.92
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)30000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_45
    • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Numéro OmniClass23-15 15 00
    • Titre OmniClassWall Coverings, Claddings, Linings
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes