Publier vos produits
Mural Ultra
Mural Ultra
    Gerflor

    Mural Ultra

    Le revêtement sélectionné est un revêtement mural PVC souple hétérogène d’une épaisseur totale de 1,5 mm en rouleau de type MURAL ULTRA. Il est constitué d’une couche de surface colorée dans la masse en PUR PVC et d’une couche d’envers contenant 25% de recyclés. Ce complexe multicouche est renforcé d’une grille de verre et présente ainsi une stabilité dimensionnelle inégalée ainsi qu’une grande résistance à la déchirure (NFT 54140). Il est soudable à chaud afin de pouvoir assurer une parfaite étanchéité et a une réaction au feu Bs2-d0. Il présente une excellente résistance aux produits chimiques selon la EN 423 ainsi qu’aux produits de décontamination grâce au traitement de surface Protecsol®. ll sera exempt de composés CMR 1 & 2 et sera 100 % conforme à Reach. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000-6) de ce revêtement seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire français. Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • MURAL ULTRA Nouvelle gamme Murs - Revêtement mural Grande durabilité grâce à une surface colorée unie dans la masse en PUR PVC Grande résistance à la déchirure (NFT 54140) et stabilité dimensionnelle inégalée grâce à la grille de verre Une hygiène garantie et un entretien facilité grâce au traitement de surface Protecsol® Nouvelle Gamme de coloris attractive, coordonnable avec l’ensemble des gammes Gerflor Classement feu B-s2,d0 Une solution éco-responsable Il présente une excellente résistance aux produits chimiques selon la EN 423 ainsi qu’aux produits de décontamination grâce au traitement de surface Protecsol®. ll sera exempt de composés CMR 1 & 2 et sera 100 % conforme à Reach. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000-6) de ce revêtement seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire français. Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-WALL-ULTRA
    • Famille de produitsWalls - Wall covering
    • Groupe de produitsMural
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-04-20
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615