Publier vos produits
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
    Gerflor

    Creation 55 Rigid Acoustic

    Produit et Décors :

    • Technologie de panneaux rigides complets
    • Planche XL 1,5 m : sol moderne
    • Couche d'usure cristal : l'aspect authentique
    • Haute définition du design & gaufrage structuré : ultra réalisme
    • 4 Bords biseautés : effet carreaux et planches
    • ProtecshieldTM: aspect naturel
    • Sous-couche acoustique intégrée pour apporter une isolation de 19 dB

    Installation et entretien :

    • ProtecshieldTM avec une résistance accrue aux rayures et aux taches, facile à nettoyer
    • Technologie de panneaux rigides complets : pas de télégraphie après des années
    • Panneau rigide adapté à la rénovation lourde et à la pose directe sur céramique (joint <8mm/<3mm)
    • Pose par collage libre : pose en milieu occupé
    • Sous-couche acoustique intégrée à isolation 19 dB

    Application commerciale :

    • Classe européenne 33 : idéal pour les applications professionnelles

    Durabilité :

    • 35 % de contenu recyclé / 100 % recyclable
    • COVT <10 µg/m3 : meilleure qualité de l'air intérieur
    • 100 % conforme à REACh, sans phtalate, sans formaldéhyde : Santé et sécurité

    Contactez Gerflor

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gerf-crea55-RA
    • Famille de produitsFlooring - LVT
    • Groupe de produitsCreation
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-02-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes