Publier vos produits
Marmorette Acoustic 15 dB
Gerflor

Marmorette Acoustic 15 dB

Traduit par Google,
  • Solution acoustique en linoléum avec sous-couche en liège de 2 mm.
  • Isolation acoustique de 15 dB.
  • Revêtement en linoléum composé à 98 % de matériaux naturels (biosourcés et minéraux) et à 76 % de matériaux rapidement renouvelables, avec jusqu'à 40 % de contenu recyclé.
  • Traitement de surface exclusif Neocare™ : meilleure résistance aux micro-rayures et aux taches, entretien facile, aucune émission.
  • Propriétés hygiéniques : activité antibactérienne (EN ISO 22196) et activité antivirale (ISO 21702).
  • 6 couleurs marbrées en stock.
  • Toutes les autres couleurs sont disponibles sur demande. Quantité minimum de commande : 1 200 m². En dessous de 1200 m², utilisez la sous-couche Korkment.

Contactez Gerflor

Spécifications techniques
  • Réference unique.gerf-marmorette-AC-15db
  • Famille de produitsLinoleum
  • Groupe de produitsLinoleum
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2023-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLinoléum
  • Matériel secondaireLinoléum
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes