Publier vos produits
Lead-Free (LF) Brass Compression Straight Stop Valves

Lead-Free (LF) Brass Compression Straight Stop Valves

Traduit par Google,
Pour la fermeture au point d'utilisation, les robinets d'arrêt à compression droits et coudés sont des robinets à boisseau sphérique quart de tour en laiton sans plomb (LF), chromés, dotés d'une bague de compression en laiton revêtue de Téflon® et d'un insert en acier inoxydable pour le raccordement par compression aux tuyaux Uponor AquaPEX® de 1/2" et d'un raccord fileté mâle de 3/8" pour les colonnes montantes. Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.
Spécification
  • • Product #: LF5425038

    • Connection Type: Compression x UNEF

    • Primary Material: LF Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.Lead-Free-Brass-Compression-Straight-Stop-Valves
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsValves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis