Publier vos produits
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Meter Valves

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Meter Valves

Traduit par Google,

Utilisez les robinets de service pour compteurs d'eau Uponor ProPEX® en laiton sans plomb (LF) pour tous les compteurs divisionnaires commerciaux et résidentiels, qu'ils soient d'entrée ou de sortie. Ces robinets permettent un raccordement direct, conforme à la norme ASTM F1960, aux compteurs d'eau de 5⁄8" à 1". La vanne est conçue pour les tubes Uponor AquaPEX® de 3⁄4" ou 1". La poignée est en acier inoxydable.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • • Product #: WS4820750 | WS4821000 | WS4820751 | WS4821001

    • Connection Type: ProPEX x NPSM

    • Primary Material: LF Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-Lead-Free-Brass-Water-Meter-Valves
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsValves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis