Publier vos produits
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Straight Stop Valves

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Straight Stop Valves

Traduit par Google,

Pour l'arrêt au point d'utilisation au niveau de l'appareil, les robinets d'arrêt droits et coudés ProPEX® sont des robinets à tournant sphérique quart de tour en laiton sans plomb (LF), chromés, dotés d'un raccord ASTM F1960 pour tuyau Uponor AquaPEX® de 1/2" et d'un raccord fileté mâle de 3/8" pour les colonnes montantes de l'appareil.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • Product #: LF5865038

    Connection Type: ProPEX x Compression

    Primary Material: LF Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-Lead-Free-Brass-Straight-Stop-Valves
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsValves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes