Publier vos produits
ABS System Valves

ABS System Valves

Traduit par Google,

Le système ABS cimenté est idéal pour une utilisation à basse température, telle que la technologie de climatisation. Les produits ABS fournissent l'une des solutions les plus économes en énergie pour les applications industrielles dans une plage de température de 60°C à -50°C. La faible conductivité thermique augmente l'efficacité énergétique du système et facilite l'atteinte des objectifs environnementaux. De plus, la technologie de jointoiement au ciment rend l'installation simple, rapide et sécurisée.

Le fichier de téléchargement se compose de :

  • Vanne à bille 3 voies Types 285, 185, 188, 543
  • Clapet anti-retour à siège incliné Type 303
  • Vanne à bille Types 127, 179, 183, 230, 234, 546 Pro
  • Vanne papillon types 140, 240, 243, 244, 567, 578
  • Clapet anti-retour types 561, 562
  • DIASTAR Six, Ten, TenPlus
  • Vanne à membrane 514, 515
  • Filtre de conduite Type 305
  • Vannes de ventilation et de purge Types 591, 595

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Food & Beverage / Cooling
    • Marine
    • Building Technology

    Main Advantages:

    • Low operational energy loss
    • High impact strength even at low temperatures
    • Halogen free

Spécifications techniques
  • Réference unique.ABS-System-Valves
  • Famille de produitsABS Piping System
  • Groupe de produitsABS System Valves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
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
Produits similaires