Publier vos produits
JRG Bronze Valves

JRG Bronze Valves

4.7 sur 5 étoiles4.7(12 Avis)
Traduit par Google,

Les vannes GF JRG sont développées, conçues et produites avec succès pour les applications de la technologie du bâtiment depuis plus de 100 ans. Les vannes de GF JRG se différencient par leur haute qualité et sont fabriquées en bronze résistant à la corrosion. Dans le développement et la production, l'objectif et la priorité sont de répondre au besoin croissant de technologies économes en énergie et de qualité de vie. Les vannes répondent aux exigences les plus élevées en matière d'efficacité opérationnelle et fonctionnelle, de résistance à la corrosion et de sécurité hygiénique.

Matériaux : Bronze à canon, joints EPDM
Gamme dimensionnelle : DN15-DN100
Technologie d'assemblage : filetages et raccords ISO, forme de presse en V et en M, bride, systèmes de GF JRG
Pression de service : jusqu'à 25 bars
Température de fonctionnement : 0°C à +95°C

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Building Technology
    • Hot & Cold water installations

    Main Advantages:

    • Dead space free construction and high quality materials
    • Excellent long time performance
    • Corrosion resistance
    • Comprehensive range of products

Spécifications techniques
  • Réference unique.JRG-Valves
  • Famille de produitsBuilding Technology Metal Valves
  • Groupe de produitsValves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes