Publier vos produits
PVC-U

PVC-U

4.7 sur 5 étoiles4.7(40 Avis)
Traduit par Google,

Le système PVC-U cimenté avec d'excellentes propriétés dans la plage de température de 0°C à 60°C. Grâce à son excellente résistance chimique et à la corrosion, le système PVC-U offre de nombreux domaines d'application. Le système est largement utilisé dans les industries chimiques et textiles, le traitement de l'eau et de l'eau potable et les lignes de vide.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Marine
    • Microelectronics
    • Energy
    • Chemical Process Industry

    Main Advantages:

    • Fulfills all the requirements and criteria for the successful construction, maintenance and operation of industrial piping systems
    • Efficient and durable products
    • Low installation costs - can be quickly assembled into a piping system
    • Maximum safety & profitability of quality


Spécifications techniques
  • Réference unique.PVC-U
  • Famille de produitsPVC-U Industrial Piping System
  • Groupe de produitsPipe & Fittings
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondairePVC
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux